Signify Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional, 38 W, 3350 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66

EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-

Descrierea produsului

Aluminiu, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3350 lm, 38 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 0,5 m cu conector cablu, Conector extern

Cod de comandă: 22134500
Cod de comandă complet: 871951422134500

Specificații

Cod familie lămpi
LED50 [LED module 5000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024911 ro_RO pdf 179.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Fernandino LED retrofit kit installation instructions pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024911_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024911_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- IES
Dialux
ULD File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- ULD
Relux
ROLF File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- ROLFZ
LDT
LDT File - EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- LDT