Signify Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional, 38 W, 3700 lm, 3000 K, CRI80, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SRG10-10

EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10

Descrierea produsului

Aluminiu, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3700 lm, 38 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun, Cablu de 0,5 m cu conector cablu, Conector extern

Cod de comandă: 22135200
Cod de comandă complet: 871951422135200

Specificații

Cod familie lămpi
LED50 [LED module 5000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024912 ro_RO pdf 168.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024912_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024912_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 IES
Dialux
ULD File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 ULD
Relux
ROLF File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 ROLFZ
LDT
LDT File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 LDT