Philips Ledinaire pătrat cu montaj pe perete

Calitate dovedită. Instalare fără efort. De fiecare dată. Alegerea ta de încredere și accesibilă pentru orice lucrare.

Produse

WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
910505100601
WL055V LED6S/840 PSU WH
WL055V LED6S/840 PSU WH
911401834980

Informații despre familia de produse

Descriere

Spațiile publice și zonele de circulație necesită cele mai fiabile soluții de iluminat - în special parcările, birourile, intrările, holurile, coridoarele și scările. Cu Philips Ledinaire, obțineți o fiabilitate extraordinară și multe altele. Această gamă populară include o serie de aparate de iluminat LED esențiale pe care le puteți alege de pe raft. La fel ca modelul nostru modern, pătrat Ledinaire WL055V montat pe perete, care este potrivit pentru o gamă largă de aplicații de iluminat general. Și, la fel ca restul gamei Ledinaire, este proiectat cu standarde de calitate înalte Philips la un preț foarte competitiv. O alegere accesibilă, fiabilă și eficientă din punct de vedere energetic pentru montarea pe perete, de la liderul în tehnologia LED.

Avantaje

  • Calitatea și fiabilitatea Philips

  • LED cu consum de energie redus

Caracteristici

  • Design modern, simplist

  • Eficiență ridicată cu 100 lm/W

Aplicații

  • Structuri de parcare
  • Intrări
  • Coridoare
  • Casa scării

Avertizare și securitate

  • Pentru versiunile MDU (unitate de detectare a mișcării):

  • Acoperirea senzorului poate varia între aplicațiile de interior și exterior.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Ledinaire pătrat cu montaj pe perete ro_RO pdf 395.6 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.9 MB

Imagini

Family-Photographs-Ledinaire pătrat cu montaj pe perete
Mai multe active - Visuals