Philips Ledinaire pătrat cu montaj pe perete, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65
WL055V LED6S/840 PSU WH
Descrierea produsului
374x150 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 110º, Opal, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Lighting Technology LED
- Tier Valoare
- Perioadă de garanţie 5 ani