Philips Ledinaire pătrat cu montaj pe perete, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 4000 K, IP65, ELB3h

WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH

Descrierea produsului

374x150 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază

Cod de comandă: 910505100601
Cod de comandă complet: 871869996773499

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Nu
Lighting Technology
LED
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100601 ro_RO pdf 234.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 5.8 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100601_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505100601_EU
Mai multe active - Visuals