Philips Ledinaire cu montaj pe perete gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Reglarea intensității luminoase pe bază de senzori, MDU2
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Descrierea produsului
Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Senzor programabil de mișcare și lumină, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Simetric 110⁰, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Nu
- Perioadă de garanţie
- 5 ani