Philips Ledinaire cu montaj pe perete gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Descrierea produsului

Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Simetric 110⁰, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 911401846087
Cod de comandă complet: 872016976746199

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Nu
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401846087 ro_RO pdf 890.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-911401846087_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401846087_EU
Mai multe active - Visuals