Philips PowerBalance RC360B

PowerBalance RC360 – performanţa sustenabila

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Când vine vorba de iluminarea spațiilor de birouri cu aparate de iluminat cu LED, companiile sunt dispuse să investească în durabilitate, cu condiția să obțină o amortizare a investiției lor. În același timp, sistemul trebuie să respecte normele de iluminat pentru birouri, pentru a asigura un mediu de lucru confortabil. Philips PowerBalance Gen2 este aparatul nostru de iluminat cu LED cel mai eficient din punct de vedere energetic, compatibil cu birourile. Conceput pentru circularitate și bunăstare sporită, acest corp de iluminat pentru birou promite, de asemenea, compatibilitatea conectivității în viitor. Eficacitatea de ultimă generație (la CRI >90), caracteristicile care permit modernizarea, durata mare de viață, posibilitatea de reparabilitate și designul destinat reciclării fac din PowerBalance Gen2 o adevărată „alegere ecologică”. O opțiune care oferă, de asemenea, costuri operaționale semnificativ mai mici pentru a asigura o amortizare atractivă, care răspunde nevoilor companiilor și ale pieței de produse specializate. Arhitectura Gen2 din cea mai recentă gamă PowerBalance ne-a permis să creăm o gamă de corpuri de iluminat modulare și semimodulare extrem de adaptabile. Aceste aparate de iluminat cu LED pot fi montate cu ușurință în tavane cu o bară în T expusă sau cu o bară în T ascunsă, precum și pe tavane tencuite și tavane de tip bandraster. PowerBalance este o soluție cu specificații superioare de iluminare combinate cu cea mai bună conectivitate din clasă, concepută pentru circularitate și bunăstare sporită, folosind Interact Pro, toate cu o abordare durabilă a iluminatului de înaltă performanță pentru birou.

Avantaje

  • Aparat de iluminat cu LED extrem de eficient, cu până la 174 lm/W;

  • Respectă normele pentru iluminatul birourilor;

Caracteristici

  • Cea mai bună eficacitate din clasa sa, până la 174 lm/W, suportă designul clădirilor ecologice și criteriile de subvenție pentru economisirea energiei

  • 3000 K, 4000 K, opțiuni Tunable White cu CRI >90

Aplicații

  • Birouri
  • Educaţie
  • Sănătate

Avertizare și securitate

  • Produsul este IP20 și, prin urmare, nu este protejat împotriva pătrunderii apei. Așadar, recomandăm cu insistență să verificați în mod corespunzător mediul în care veți instala aparatul de iluminat

  • În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet PowerBalance RC360B ro_RO pdf 442.3 kB

Imagini

Family-Photographs-PowerBalance RC360B
Mai multe active - Visuals
Fișier Revit
PowerBalance RC360B zip 4.3 MB

Pluginuri software

Family-IES-PowerBalance RC360B
Mai multe active - Software Plugins

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100242.pdf pdf 683.4 kB
Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100267.pdf pdf 670.3 kB