Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 1250x310 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC

Descrierea produsului

Recessed, 1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Reflector alb, Opal, Policarbonat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 910505100239
Cod de comandă complet: 871869996445000

Specificații

Cod familie lămpi
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Echipament
-
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Lighting for wellbeing
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC txt 5.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100239 ro_RO pdf 519.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
PowerBalance RC360B 362B RC461B 463B 468B MI SLR pdf 38.6 MB
Instrucțiuni de instalare
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100239_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505100239_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC IES
Fișier Revit
RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC 910505100239 ZIP
Dialux
ULD File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC LDT