Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 620x620 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC

Descrierea produsului

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 3400 lm, 26 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou, Reflector alb, Opal, Policarbonat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 96454200
Cod de comandă complet: 871869996454200

Specificații

Cod familie lămpi
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Echipament
-
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Lighting for wellbeing
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC txt 5.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505100248 ro_RO pdf 519.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
PowerBalance RC360B 362B RC461B 463B 468B MI SLR pdf 38.6 MB
Instrucțiuni de instalare
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910505100248_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505100248_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC IES
Fișier Revit
RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC 910505100248 ZIP
Dialux
ULD File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC362B 34S/940 PSD W62L62 VPC LDT