România - Română

Philips Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX

Sisteme DMX de control și accesorii/cabluri pentru iluminat arhitectural

Produse

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
94517300
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
94518000
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
94519700
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
94520300
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
94521000
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
94522700
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
94523400
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
94524100

Informații despre familia de produse

Descriere

Accesoriile pentru sistemele de comandă și cablajele ZXP399 DMX se folosesc cu aparatele noastre de iluminat arhitectural și fațade (UniFlood C, M și G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString și UniBar). Sistemele de comandă și control DMX includ un controler principal, un controler autonom, subcontrolere, un amplificator DMS și un dispozitiv de alocare adrese DMX. Controler principal: computer industrial care poate controla până la 6000 de universuri DMX. Controler autonom: se potrivește aplicațiilor medii, cu până la 700 universuri DMX. Accesoriile de cablare includ cabluri de alimentare(leader) și de cuplare(jumper), cu conectori mamă și tată IP67 și capace terminale. Dispozitiv de alocare adrese: dispozitiv portabil care poate scrie la locația sistemului, adrese DMX pentru o instalație completă, în câteva minute. Amplificator DMX: repetitor compact, IP65, de joasă putere, care poate amplifica semnalul DMX până la 100 de metri.

Avantaje

    Aplicații

    • Poduri, monumente și fațade
    • Peisagistică
    • Parcuri și piețe

    Descărcări

    Broșuri

    Broșura familiei
    Localized commercial leaflet Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX ro_RO pdf 1.7 MB

    Imagini

    Family-Photographs-Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX
    Mai multe active - Visuals