Portugal - Português

Philips TrueLine, suspensa

Philips TrueLine suspensa: uma verdadeira linha de luz

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que combine com a arquitetura de interiores do espaço que estão a aprimorar. Eles desejam uma linha leve com proporções elegantes e altos níveis de luminosidade que ofereça máxima liberdade de design. A Philips TrueLine é uma luminária linear flexível para aplicações em escritórios internos que oferece excelente qualidade com a promessa de atualizações futuras. Os especificadores precisam de luminárias que economizem energia, ao mesmo tempo que fornecem o nível certo de luz. O modelo TrueLine embutido atende a esses dois conjuntos de requisitos. Além de estar em conformidade com o WELL Building Standard for Light, a superfície TrueLine possui classificação UGR<19, que cumpre todas as normas de escritório (OC). A linha TrueLine também está disponível nas versões de sobrepor e de embutir. Todas as luminárias da família estão disponíveis em diferentes comprimentos, formatos, cores e intensidades luminosas. Isto oferece a máxima flexibilidade de conceção e possibilidades ilimitadas. As luminárias TrueLine também são uma opção sustentável e preparada para o futuro, com uma elevada eficiência de até 174 lm/W e a opção de atualização para uma conetividade e um controlo sem fios.

Benefícios

  • Eficiência extremamente elevada para uma luminária de linha

  • Iluminação conforme com as normas de escritório

Características

  • Iluminação de elevada uniformidade com excelente controlo de encandeamento (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • Eficiência líder na categoria, de até 174 lm/W, com nossa oferta ultraeficiente.

Aplicações

  • Escritórios
  • Escolas
  • Retalho

Aviso e segurança

  • O produto é IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por isso, recomendamos vivamente que o ambiente em que a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Caso as recomendações acima não sejam seguidas e as luminárias fiquem sujeitas à entrada de água, a Philips/Signify não poderá garantir o funcionamento seguro e a garantia do produto será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TrueLine, suspensa pt_PT pdf 936.3 kB
Instruções de instalação
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 620.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-TrueLine, suspensa
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
TrueLine, suspended zip 38.6 MB

Plug-ins de software

Family-IES-TrueLine, suspensa
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP533P-L1410-Ref-910505103752 pdf 1.0 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP532P-L1410-Ref-910505103164 pdf 1.0 MB