Portugal - Português

Philips TrueLine, suspensa, 24.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Descrição do Produto

1130x55 mm; H88 mm, Alumínio, Alumínio, Conjunto de suspensão 2 fio, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 3400 lm, 24.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 97227800
Código de encomenda completo: 871951497227800

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU txt 6.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505106152 pt_PT pdf 378.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505106152_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505106152_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU IES
Ficheiro Revit
SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU 910505106152 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU LDT