Portugal - Português

Philips TrueLine, suspensa, 57 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 7700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Descrição do Produto

1410x55 mm; H88 mm, Alumínio, Alumínio, Conjunto de suspensão 2 fio, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 7700 lm, 57 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 97265000
Código de encomenda completo: 871951497265000

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU txt 6.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505106149 pt_PT pdf 457.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505106149_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505106149_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File IES
Ficheiro Revit
SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU 910505106149 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT