Philips FlexBlend, suspensa

FlexBlend toma a dianteira na criação de áreas de escritório mobiladas eficientes e flexíveis

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A Philips FlexBlend é uma atraente família de luminárias montadas em superfície e suspensas, em conjunto com a Flexblend encastrada. A gama de luminárias permite que os proprietários de edifícios melhorem as suas operações de iluminação, disponibilizando iluminação. Conforme às normas de escritório com um retorno do investimento num prazo entre 3 e 4 anos. A FlexBlend fornece a flexibilidade necessária através da adaptabilidade do design. Isto permite instalar facilmente as luminárias no local, em qualquer momento. Mesmo quando a atual luminária é suspensa, amanhã pode ser adaptada para uma instalação montada em superfície no local. O contrário também é possível. A gama de luminárias montadas em superfície e suspensas ajusta-se a vários espaços de escritório diferentes, tais como escritório "open space", corredores, receção ou salas de reunião. A FlexBlend está disponível em linhas de produtos e de forma independente, utilizando o mesmo módulo de iluminação. Isto possibilita a opção de utilização da FlexBlend de forma independente hoje e como parte de uma linha amanhã. O controlador está integrado na luminária. Dado que a tecnologia está em rápida mudança, também é expectável que a solução de iluminação ideal esteja pronta para incorporar inovações que podem ajudar a otimizar ainda mais as operações. Por este motivo, a FlexBlend tem disponíveis todas as opções de conetividade e opções preparadas para o futuro. Pode ser emparelhada com sistemas de iluminação baseados em software, tais como o Interact PoE e Interact Pro, e/ou inovações de sensores existentes ou futuras. A gama de luminárias está, desta forma, preparada para o futuro e pode ser fornecida sem qualquer componente de sistema, podendo ser atualizada no local numa fase posterior. Uma oportunidade interessante para novas instalações e renovações.

Benefícios

  • Retorno do investimento em menos de 3 anos

  • Um escritório flexível, com flexibilidade de aplicações relativamente à escolha de luminárias para várias áreas do escritório

Características

  • Totalmente compatível com as normas de escritório (UGR <19, L65< 3000 cd/sm) , nível de luz em conformidade com os requisitos para aplicações de escritório

  • Efeito de luz homogénea e uniforme

Aplicações

  • Escritórios
  • Educação
  • Cuidados de saúde

Aviso e segurança

  • O produto tem o grau de proteção IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet FlexBlend, suspensa pt_PT pdf 1.6 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 550.9 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-FlexBlend, suspensa
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-FlexBlend, suspensa
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips FLEXBLEND SP340P Ref 910925868894.pdf pdf 684.0 kB