Philips FlexBlend, suspensa, 32.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SP342P 36S/940 DEIA MLO SMT L120 WH
Descrição do Produto
1200x200 mm; H73 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 3600 lm, 32.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Texturado, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos