Portugal - Português

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for Maxos fusion trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Branco

ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401

Descrição do Produto

Double projector for Maxos fusion trunking, D65 mm, Policarbonato, Branco, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 910505104531
Código de encomenda completo: 872016959027400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
2 unidades
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104531 pt_PT pdf 403.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104531_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104531_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 IES
Ficheiro Revit
ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 910505104531 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 LDT