Portugal - Português

Philips TrueLine, montagem em superfície

Philips TrueLine Saliente: a verdadeira linha de luz

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que corresponda à arquitetura interior da propriedade na qual trabalham. Querem uma linha de luz com um design elegante e níveis muito elevados de luz. Os especificadores precisam de luminárias que lhes permitam poupar energia ao mesmo tempo que fornecem o nível adequado de luz, em conformidade com as normas de iluminação de escritórios. Além disso, os funcionários dos escritórios pretendem iluminações visualmente confortáveis que os ajudem a conseguir um melhor desempenho. O TrueLine encastrado consegue cumprir todos estes requisitos diferentes. TrueLine também está disponível em versões encastradas e suspensas.

Benefícios

  • Eficiência extremamente elevada para uma luminária de linha

  • Dimensões do corpo da luminária desenvolvidas em conjunto com arquitetos de escritórios de renome

Características

  • Eficiência luminosa superior a 100 lm/W

  • Cumpre as normas de iluminação de escritórios

Aplicações

  • Escritórios
  • Escolas
  • Retail

Aviso e segurança

  • O produto tem o grau de proteção IP40 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TrueLine, montagem em superfície pt_PT pdf 704.3 kB
Instruções de instalação
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 620.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-TrueLine, montagem em superfície
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
TrueLine, surface mounted zip 6.2 MB

Plug-ins de software

Family-IES-TrueLine, montagem em superfície
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-TrueLine-surface-mounted-OC-SM530C-L1410-Ref-910505103227 pdf 1.0 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-TrueLine-surface-mounted-NOC-SM531C-L1410-Ref-910505103223 pdf 1015.6 kB