Philips TrueLine, montagem em superfície, 22 W, 2250x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU
Descrição do Produto
2250x55 mm; H88 mm, Alumínio, Alumínio, Superfície, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 3000 lm, 22 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 5 anos