Portugal - Português

Philips TrueLine, montagem em superfície, 28.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19

SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU

Descrição do Produto

1130x55 mm; H88 mm, Alumínio, Alumínio, Superfície, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 4000 lm, 28.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 910505103218
Código de encomenda completo: 871951497213100

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product