Portugal - Português

Philips TrueLine, montagem em superfície, 9.1 W, 570x55 mm; H88 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19

SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU

Descrição do Produto

570x55 mm; H88 mm, Alumínio, Alumínio, Superfície, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 1200 lm, 9.1 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 910505103241
Código de encomenda completo: 871951497277300

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto