Philips TrueLine, montagem em superfície, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19
SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU
Descrição do Produto
1410x55 mm; H88 mm, Alumínio, Alumínio, Superfície, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Especificação
- Classe de manutenção A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
- Período de garantia 5 anos
- Classificação de sustentabilidade Unclassified