Portugal - Português

Philips TrueLine, montagem em superfície, 24.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU

Descrição do Produto

1130x55 mm; H88 mm, Alumínio, Alumínio, Superfície, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 910505103219
Código de encomenda completo: 871951497212400

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU txt 5.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505103219 pt_PT pdf 389.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103219_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505103219_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU IES
Ficheiro Revit
Revit file - SM530CI - 910505103219 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU LDT