Portugal - Português

Philips KeyLine, em superfície e suspensa

Linha de luz flexível

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Hoje em dia, muitos proprietários e designers de iluminação de escritórios preferem as linhas de luz. A razão é simples: não só as linhas de luz apresentam um design minimalista, como também oferecem mais opções e flexibilidade. Linhas e luminárias curtas ou longas, luminárias autónomas, formas diferentes e até uma diversidade de cores; tudo é possível. E com a gama KeyLine, todas estas vantagens são fornecidas a um preço competitivo, sem deixar de cumprir as normas de iluminação para escritórios. A KeyLine é uma excelente gama de linhas de luz com um design estreito e minimalista e elevado fluxo luminoso para iluminar os espaços de escritórios mais brilhantes. Com níveis baixos e confortáveis de encandeamento também é suave para os olhos e cumpre a norma UGR19. Isto torna a KeyLine ideal para as aplicações lineares, bem como para luminárias autónomas suspensas ou montadas em superfície. Uma gama que oferece a máxima flexibilidade e possibilidades ilimitadas. A flexibilidade do design da gama KeyLine é visível na forma de diferentes comprimentos, cores e fluxos luminosos, incluindo formas em L, bem como linhas retas. Tudo com elevada eficiência até 130 lm/W e a opção de atualizar a conectividade e o controlo sem fios. Juntamos a tudo isto um preço atrativo e a KeyLine também lhe permite desfrutar de um excelente valor que assegura um excecional custo total de propriedade.

Benefícios

  • Adequada para aplicações de escritório

  • Excelente custo total de propriedade

Características

  • Confortável, baixo encandeamento: <UGR19 para a gama completa

  • Elevado fluxo luminoso, até 4000 lm para a versão de 1,2 m

Aplicações

  • Escritórios
  • Retalho
  • Educação

Aviso e segurança

  • As luminárias KeyLine têm uma classificação IP20 e não estão protegidas contra a entrada de água. Recomendamos vivamente que se comprove a adequação do ambiente de instalação.

  • Se, não obstante a advertência da classificação IP20, entrar água nas luminárias, a Philips e a Signify não podem garantir a segurança nem evitar a ocorrência de falhas. Neste caso, a garantia do produto não se aplica e será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet KeyLine, em superfície e suspensa pt_PT pdf 2.1 MB
Instruções de instalação
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-KeyLine, em superfície e suspensa
Vários elementos,

Plug-ins de software

Family-IES-KeyLine, em superfície e suspensa
Vários elementos,

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB