Philips KeyLine, em superfície e suspensa, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH

Descrição do Produto

L1500 mm; H70 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Abertura de feixe assimétrico, Fosco, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I

Código de encomenda: 61521200
Código de encomenda completo: 872016961521200

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH txt 3.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505103704 pt_PT pdf 288.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103704_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505103704_EU
Vários elementos, - Visuals