Philips KeyLine, em superfície e suspensa, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH

Descrição do Produto

L1200 mm; H70 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 62424500
Código de encomenda completo: 871951462424500

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH txt 3.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868360 pt_PT pdf 466.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868360_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868360_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH IES
Ficheiro Revit
SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH 910925868360 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH LDT