Descrição do Produto
Gridlight, triple spot head, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, CRI>80, UGR19, Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos