Philips Rebordo StoreFlux gen3

StoreFlux – iluminação de acentuação potente LED que se integra perfetamente na arquitectura da loja

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Limpar tudo

Lamentamos, mas não foi encontrado qualquer resultado para {name}

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A luz de grelha StoreFlux pode estar equipada com um máximo de quatro módulos LED com um sistema reflector especial para proporcionar uma luz da mais alta qualidade que confere um aspecto atraente à sua loja e aos produtos. A combinação de várias fontes LED com pacotes lumínicos elevados numa luminária cria efeitos de luz brilhantes. O StoreFlux proporciona uma manutenção reduzida em comparação com as soluções CDM e uma eficiência elevada em comparação com as soluções de halogéneo.

Benefícios

  • Iluminação de acentuaçãi de alta qualidade, graças à assinatura de luz do refletor PerfectAccent

  • Rápido retorno do investimento em comparação com as luminárias CDM, devido à elevada eficiência do sistema

Características

  • Várias fontes de luz de acentuação numa luminária (1, 2, 3 ou 4 módulos LED)

  • Pacotes lumínicos elevados: até 3900 lm por módulo (versão de até 3 cabeças)

Aplicações

  • Revenda; vestuário
  • Hotelaria

Aviso e segurança

  • A luminária deve ser montada fora do alcance do braço. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

  • A luminária deve ser instalada e desmontada por um eletricista qualificado e a respetiva cablagem deve estar em conformidade com os regulamentos elétricos do IEE ou requisitos nacionais mais recentes.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Rebordo StoreFlux gen3 pt_PT pdf 1.2 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Rebordo StoreFlux gen3
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
StoreFlux gen3 rim zip 1.8 MB

Plug-ins de software

Coleção da gama IES
StoreFlux3-PerfectAccent-Photometry-IES zip 13.1 kB