Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que combine com a arquitetura de interiores do espaço que estão a aprimorar. Eles desejam uma linha leve com proporções elegantes e altos níveis de luminosidade que ofereça máxima liberdade de design. Philips TrueLine é uma luminária linear flexível para aplicações interiores de escritório, que oferece excelente qualidade com a promessa de atualizações preparadas para o futuro. Os projetistas precisam de luminárias que economizem energia, ao mesmo tempo que forneçam o nível de iluminação adequado. O modelo TrueLine embutido atende a esses dois conjuntos de requisitos. Além de estar em conformidade com o WELL Building Standard for Light, a luminária embutida TrueLine possui classificação UGR<19, conforme a todas as normas para escritórios (OC). A TrueLine também está disponível nas versões suspensa e de montagem em superfície. Todas as luminárias da família estão disponíveis em diferentes comprimentos, formatos, cores e intensidades luminosas. Isto oferece a máxima flexibilidade de conceção e possibilidades ilimitadas. As luminárias TrueLine também são uma opção sustentável e preparada para o futuro, com uma elevada eficiência de até 174 lm/W e a opção de atualização para uma conetividade e um controlo sem fios.
Eficiência extremamente elevada para uma luminária de linha
Iluminação conforme com as normas de escritório
Iluminação de elevada uniformidade com excelente controlo de encandeamento (UGR<19, L65<3000 cd/m2)
Eficiência líder na categoria, de até 174 lm/W, com nossa oferta ultraeficiente.
O produto tem o grau de proteção IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.