Descrição do Produto
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Feixe largo, Opalino, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC