Portugal - Português

Philips TrueLine, encastrado, 30.5 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP

Descrição do Produto

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Ótica estruturada, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 97161500
Código de encomenda completo: 871951497161500

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP txt 5.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505103101 pt_PT pdf 413.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103101_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505103101_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP IES
Ficheiro Revit
RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP 910505103101 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 DEIA W8L150 VPC IP LDT