Philips LuxSpace Compact, de superfície e suspensa

Philips LuxSpace Compacto, de superfície e suspenso: ultraeficiente, elegante e perfeito para tetos altos

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH
DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH
83764500

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Philips LuxSpace foi desenhado para proporcionar a combinação perfeita entre eficiência, elevado conforto visual e design elegante sem comprometer o desempenho da iluminação. LuxSpace oferece uma longa vida útil e uma eficácia de até 175 lm/W, juntamente com uma excelente restituição cromática e distribuição da luz, que têm uma grande influência nos efeitos visuais e não visuais da luz na saúde e no bem-estar humanos. A família de downlights LuxSpace oferece uma ampla variedade de opções para criar o ambiente desejado e proporcionar conforto ao utilizador, independentemente da aplicação.

Benefícios

  • Eficácia de qualidade superior de até 175 lm/W

  • Uma luz suave e natural garante o conforto visual

Características

  • Montagem em superfície (DN610C) e suspensa (DN610P)

  • Seleção de cinco óticas: brilho elevado, linhas esbatidas, mate, branco e preto

Aplicações

  • Escritórios
  • Retail
  • Hospitais e centros de cuidados
  • Hotéis
  • Aeroportos
  • Edifícios municipais
  • Átrios

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact, de superfície e suspensa pt_PT pdf 636.1 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-LuxSpace Compact, de superfície e suspensa
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-LuxSpace Compact, de superfície e suspensa
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.7 MB
Declaração ambiental do produto
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.1 MB