Philips LuxSpace Compact, de superfície e suspensa, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH

Descrição do Produto

Downlight, Plástico, Branco, Superfície, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II

Código de encomenda: 83761400
Código de encomenda completo: 872016983761400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Montagem
Superfície
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH txt 3.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104871 pt_PT pdf 208.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104871_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104871_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH IES
Dialux
ULD File - DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH LDT