Philips Downlight CoreLine gen5

Instale de forma mais inteligente, termine mais depressa. Escolha fiabilidade e desempenho duradouros.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O Downlight CoreLine da Philips cumpre a promessa CoreLine de downlights encastrados inovadores, fáceis de utilizar e de alta qualidade. A gama CoreLine Downlight é adequada para substituição um-a-um de luminárias convencionais, com um TCO competitivo que facilita a transição dos seus clientes para LED. Estes downlights interiores encastrados oferecem uma distribuição uniforme da luz para utilização em iluminação geral e aplicações de escritório (UGR 19). Também proporcionam poupanças de energia instantâneas e uma vida útil muito mais longa, criando uma solução ecológica e de excelente relação qualidade-preço. Os downlights de encastrar CoreLine DN142B são fáceis de instalar graças ao seu tamanho de corte padrão e conectores de encaixe. Está também disponível nesta família uma opção compatível com Interact, com comunicações sem fios integradas, que pode ser utilizada com gateways, sensores e software Interact.

Benefícios

  • Poupança de energia e vida útil mais longa para reduzir os custos de funcionamento globais

  • A substituição individual facilita a mudança para LED

Características

  • Disponível com dois tamanhos de recorte (150 mm e 200 mm)

  • Downlight refletor branco UGR 25

Aplicações

  • Escritórios
  • Áreas interiores gerais
  • Áreas de receção e de estar
  • Salas de reuniões
  • Corredores

Aviso e segurança

  • Não aplique força excessiva ao cabo e ao conector DC e certifique-se de que o clip do conector está na posição de bloqueio antes de ligar a alimentação.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Downlight CoreLine gen5 pt_PT pdf 691.7 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Downlight CoreLine gen5
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Vídeo
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Vídeo
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB

Plug-ins de software

Family-IES-Downlight CoreLine gen5
Vários elementos, - Software Plugins