Philips Downlight CoreLine gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Refletor branco, IP20, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E WR
Descrição do Produto
D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 1000 lm, 10.7 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, Refletor branco perfurado sem grelha, Refletor branco, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Montagem
- Encastradas
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos