Philips Downlight CoreLine gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Refletor facetado, IP20/54, EL-ready

DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54

Descrição do Produto

D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Refletor facetado, Refletor facetado, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 10890500
Código de encomenda completo: 872016910890500

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 txt 4.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505103589 pt_PT pdf 587.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103589_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505103589_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 IES
Ficheiro Revit
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 910505103589 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB