Philips GreenSpace Evo Mini Fixo

Um local sustentável num design pequeno e subtil

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O GreenSpace Evo Mini Fixed é um foco de destaque miniaturizado com um design sutil e neutro. Isso torna o produto uma escolha ideal para aplicações de moda, hospitalidade e residenciais. A caixa impressa em 3D é fabricada com, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador de calor é fabricado com 85% de alumínio reciclado. Devido ao seu design circular, a luminária é atualizável, reutilizável, totalmente reparável e reciclável. Combinado com a elevada eficiência energética, isto faz com que o GreenSpace Evo Mini Fixed seja uma escolha sustentável para a iluminação de acentos. Os refletores profundos PerfectAccent garantem um efeito de luz com mais brilho e maior conforto aos olhos do comprador. Os projetos de renovação são fáceis com Perfect Fit devido às múltiplas dimensões de corte disponíveis. É possível personalizar ainda mais as cores, as texturas e os recortes Perfect Fit através do Philips MyCreation

Benefícios

  • Combina com lojas com um design limpo e neutro

  • O reequipamento de instalações mais antigas é fácil com as múltiplas opções de corte disponíveis da Perfect Fit

Características

  • Fácil acesso à ótica, LED e vidro frontal

  • Pode ser reparado e atualizado com as ferramentas padrão

Aplicações

  • Moda
  • Hotéis
  • Residências

Aviso e segurança

  • A limpeza da óptica deve ser feita somente com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com altos níveis de poeira, o uso do vidro frontal opcional é altamente recomendado, pois pode ser limpo com um pano de microfibra (seco)

  • Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fixo pt_PT pdf 442.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fixo
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fixo
Vários elementos, - Software Plugins