Philips GreenSpace Evo Mini Fixo, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Branco, IP20/54
RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH
Descrição do Produto
Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos