Philips GreenSpace Evo Mini Fixo, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Preto, IP20
RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK
Descrição do Produto
Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Preto, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 790 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos