Portugal - Português

Philips GreenSpace Evo Mini Fixo, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Cinzento, IP20/54

RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Descrição do Produto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Cinzento, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa, 1250 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Transparente, Vidro, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 910505102997
Código de encomenda completo: 872016958994000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102997 pt_PT pdf 286.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102997_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102997_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Ficheiro Revit
RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505102997 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT