Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Iluminação eficiente e de alta qualidade projetada para excelência em ambientes difíceis

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

GentleSpace gen4 é a solução de iluminação definitiva para ambientes industriais e instalações desportivas de interior. Supera as expectativas ao assegurar uma qualidade de luz superior, ao melhorar a segurança e a produtividade dos funcionários, e ao respeitar todas as regulamentações de segurança relevantes. Projetado para durar, o GentleSpace gen4 reduz a frequência, os incómodos e os custos de manutenção, tornando-o ideal para instalações em tetos altos. O seu design de eficiência energética reduz as despesas operacionais, proporcionando a máxima eficiência da aplicação e um custo total de propriedade (TCO) atrativo. Esta linha de produtos oferece uma ampla variedade de ópticas, ângulos de feixe (de muito estreito a amplo), pacotes de lúmens e opções de conectividade. Com o GentleSpace gen4, pode criar facilmente uma solução de iluminação personalizada para cada aplicação de teto alto. Seu design moderno e plano facilita a instalação, a limpeza e a manutenção. O design com uma única janela ótica oferece um desempenho visual superior. Uma variedade de possibilidades de montagem e conectores, como o conector IP65 pré-montado, permitem uma instalação rápida e fácil. O design robusto permite suportar condições adversas em todos os tipos de ambientes. Pode escolher entre vários materiais de cobertura, incluindo variantes especializadas para temperaturas extremas (XT), áreas perigosas (ATEX 2/22) e aplicações desportivas. Além disso, o GentleSpace gen4 oferece opções avançadas de conectividade. Está pronto para utilização em sistemas de iluminação conectada como o Interact. Iluminação de confiança e de alta eficiência com conectividade inteligente – uma escolha brilhante para um futuro melhor. Adote a sustentabilidade com o GentleSpace gen4, a solução de iluminação de alto nível que atende aos princípios da economia circular, priorizando a durabilidade e a reciclabilidade. A luminária pode ser reparada, com todas as informações disponíveis na ponta dos dedos por meio da aplicação Signify Service Tag. Quer esteja procurando uma solução de confiança do tipo "instale e esqueça" ou uma que possa ser adaptada e controlada após a instalação, o GentleSpace gen4 é a escolha certa para si.

Benefícios

  • Design robusto, criado para suportar condições adversas em todos os tipos de ambientes

  • Arquitetura compacta do produto, resistente a alto impacto (IK08), água e poeira (IP65)

Características

  • Desempenho excecional com as versões UltraEfficient (UE, 189 lm/W) e High-Efficiency (HE, 183 lm/W)

  • Vida útil longa de 100.000 horas a L85

Aplicações

  • Locais de fabricação (de alimentos e bebidas à indústria pesada)
  • Armazéns e centros logísticos
  • Instalações desportivas cobertas, piscinas e salas de exposição

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 pt_PT pdf 3.6 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-GentleSpace gen4
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-GentleSpace gen4
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB
Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB