Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Feixe largo, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 59411100
Código de encomenda completo: 872016959411100

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI txt 4.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102875 pt_PT pdf 417.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102875_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102875_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI IES
Ficheiro Revit
BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI 910505102875 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI LDT