Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Feixe largo, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSU WB GC SI

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Conjunto de suspensão duplo, triângulo, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 59409800
Código de encomenda completo: 872016959409800

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI txt 4.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102873 pt_PT pdf 417.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102873_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102873_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI IES
Ficheiro Revit
BY581P 250S/840 PSU WB GC SI 910505102873 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI LDT