Portugal - Português

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 152 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Abertura de feixe assimétrico, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR

Descrição do Produto

Highbay, Alumínio, Prata, Revestimento de tinta em pó de camada dupla, Suporte, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 25000 lm, 152 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Abertura de feixe assimétrico, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 58901800
Código de encomenda completo: 872016958901800

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR txt 4.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102907 pt_PT pdf 586.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102907_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102907_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR IES
Ficheiro Revit
BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR 910505102907 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI BR LDT