Philips Cleanroom LED CR250B

Cleanroom: solução uniforme, fiável e com boa relação custo-benefício

Produtos

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
07283700
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
07285100
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
07287500
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
07289900

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Em aplicações em que a higiene tem uma importância crucial, tal como em hospitais e instalações de produção alimentar, os clientes pretendem luminárias com a classificação IP65 e IP54 comprovadas de utilização segura e com um preço atrativo. Esta família de luminárias oferece uma excelente relação qualidade/preço: o motor LED Philips produz luz fiável de elevada qualidade e as suas possibilidades de montagem flexíveis permitem que esta família pode ser utilizada numa vasta gama de aplicações. As luminárias também estão em conformidade com todas as normas relevantes (CE, EMC, RoHS).

Benefícios

  • Investimento rentável

  • Manutenção reduzida graças à vida útil prolongada da luminária

Características

  • Superfície uniforme de luz.

  • Versões IP65 (tampa de vidro) e IP54 (tampa PMMA).

Aplicações

  • Instalações de produção alimentar e cozinhas.
  • Hospitais e outras instalações de cuidados de saúde.
  • Áreas de produção limpas.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B pt_PT pdf 790.2 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Vários elementos, - Software Plugins