Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65
Descrição do Produto
1200x300 mm, Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opalino, Vidro temperado, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança II, Conector de parafuso
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Não
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos