Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65

Descrição do Produto

600x600 mm, Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opalino, Vidro temperado, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança II, Conector de parafuso

Código de encomenda: 07283700
Código de encomenda completo: 871869607283700

Especificações

Código da família das lâmpadas
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910503910167 pt_PT pdf 287.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910503910167_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910503910167_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 IES
Ficheiro Revit
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 910503910167 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 LDT