Philips Cleanroom CR350B

Philips Cleanroom CR350B - Para os momentos em que a luz tem de ser higiénica, de excelente qualidade e alta definição

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Ao trabalhar numa instalação altamente higiénica, as exigências relativas à luz são muito altas e devem obedecer a padrões rigorosos; a luminária deve ser fácil de limpar, estar isenta de poeira, ser vedado e à prova de água — tudo isso ao mesmo tempo que oferece um desempenho ótico excecional. As luminárias Philips CR350B Cleanroom são concebidas especificamente para instalações em que a higiene é crucial, como hospitais, laboratórios, salas de cirurgia e exames, bem como aplicações na indústria farmacêutica. Estas soluções de iluminação para salas esterilizadas duráveis e energeticamente eficiente proporcionam uma excelente qualidade de luz que cumpre as normas mais rigorosas, bem como a legislação que requer luminárias IP65 especiais, fáceis de limpar e sem pó. Graças à excelente qualidade de luz e restituição cromática, as luminárias Cleanroom reduzem também o cansaço visual. Este aspeto pode fazer toda a diferença em setores como a produção de salas esterilizadas, indústria gráfica e fabrico de têxteis, onde um lúmen elevado e uma luz de baixo brilho são tão importantes.

Benefícios

  • Qualidade de luz excelente

  • Está em conformidade com as normas e a legislação relativas a sala esterilizada

Características

  • Totalmente conforme às normas IP65 e ENEC

  • Restituição cromática excelente CRI >90

Aplicações

  • Salas de cirurgia e exames
  • Laboratórios e instalações farmacêuticas
  • Áreas de produção de salas esterilizadas

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Cleanroom CR350B pt_PT pdf 472.8 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 3.1 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Cleanroom CR350B
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Cleanroom CR350B
Vários elementos, - Software Plugins