Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED60S/840 PSD W60L60

Descrição do Produto

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Aço, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 6000 lm, 55 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe largo, Transparente, Vidro, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 79714000
Código de encomenda completo: 871869979714000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912401483361 pt_PT pdf 293.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912401483361_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912401483361_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 LDT