Portugal - Português

Philips Pacific LED Gen5 Value

Luminária robusta com um rendimento ideal ao longo da vida útil para iluminação estanque

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A Pacific LED Gen5 Value é uma luminária LED à prova de água inovadora e de qualidade superior que se destaca pelo seu ótimo rendimento. Cumpre os exigentes requisitos das indústrias rigorosas e atuais. É uma luminária muito robusta, compacta e fiável com excelente qualidade de luz. Com um elevado grau de proteção mecânica (IK08), contra a entrada de água e pó (IP66), combinada com uma resistência química demonstrada, a Pacific LED Gen5 Value pode suportar perfeitamente as duras condições das indústrias pesadas, alimentar e de automação. Mas esta peça de iluminação à prova de água também oferece um excelente rendimento em garagens e armazéns. Com várias óticas e uma ampla gama de fluxos luminosos. As luminárias Pacific LED Gen5 Value oferecem uma qualidade de luz superior, sem artefactos e uma emissão homogénea. Isto assegura mais flexibilidade ao planear um esquema de luz otimizado. Também foram concebidas com uma abordagem circular, o que significa que estas luminárias totalmente reparáveis podem ser atualizadas para prolongar o seu ciclo de vida global. Estas luminárias destacam-se pela sua instalação rápida e fácil que facilita a cablagem de passagem e várias opções de ligação e montagem. Mas também devido à sua eficiência energética e facilidade de manutenção – com o mínimo de interrupção das operações em aplicações exigentes. Descubra o Pacific LED Gen5 Value. Luminárias robustas com desempenho ideal para iluminação à prova de água.

Benefícios

  • Solução compacta, robusta e fiável para uma vida útil longa.

  • Ampla cobertura de aplicações industriais (produção alimentar, indústria pesada, indústria química, automação, garagens e armazéns)

Características

  • Eficiência energética e longa vida útil: até 140 lm/W e vida útil de 100 000 horas L80.

  • Arquitetura robusta e compacta, com elevada proteção contra a água e o pó (IP66) e proteção mecânica (IK08).

Aplicações

  • Transformação alimentar
  • Garagens
  • Fábricas
  • Armazéns/centros de distribuição

Aviso e segurança

  • A radiação UV irá danificar o material ao longo do tempo, resultando em perda da estanquidade e da classificação IP66

  • Não instale a luminária em locais onde seja exposta a luz solar direta

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value pt_PT pdf 664.7 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB